??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1107350000 - THM GEW FLAG 54/8 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1107350000
Preview
Manufacturer Product ID
1107350000
Manufacturer Type Description
THM GEW FLAG 54/8 WS
Description short
Sistema de codificación de cables, 1 - 12 mm, 8 mm, Tejido de algodón con recubrimiento de vinilo, blanco
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248882885
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12 mm
color
white
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
1 mm
Mass
0.673 kg
depth
27 mm
height
8 mm
width
0.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD