??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1083250000 - SFX 30/60 MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1083250000
Preview
Manufacturer Product ID
1083250000
Manufacturer Type Description
SFX 30/60 MC NE GR
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 40 mm, 30 mm, poliammide 66, grigio
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248847389
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
gray
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
59.929 mm
width
29.929 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD