??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1773521693 - WS 8/5 MC NE BL
Lista de materiales
Weidmueller 1773521693
Preview
Manufacturer Product ID
1773521693
Manufacturer Type Description
WS 8/5 MC NE BL
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: sin imprimir, azul
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248141715
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
blue
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
7.8 mm
width
4.850 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD