??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1539980000 - PM 2.7/2.6 MC NE RT
明細表
Weidmueller 1539980000
Preview
Manufacturer Product ID
1539980000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE RT
Description short
端子标记号, 间距 (mm): 3.50, 打印标志: 空白, 红色
Description long
用于标记端子的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN-Code
4050118344714
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型