??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8473000000 - MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Lista de materiales
Weidmueller 8473000000
Preview
Manufacturer Product ID
8473000000
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Description short
Convertidor de medida de temperatura, Sistema de conexión con 2/3 conductores, Alimentado por bucle de corriente de salida, Conexión directa, Salida [corta]: 4-20 mA
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN-Code
4032248058273
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.029 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD