??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1352240000 - VPU I 3+1 R 280V/12,5KA
Lista de materiales
Weidmueller 1352240000
Preview
Manufacturer Product ID
1352240000
Manufacturer Type Description
VPU I 3+1 R 280V/12,5KA
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) con contacto remoto, Tipo 1 + 2, Red de baja tensión: TN-C-S, TN-S, IT con N, IT sin N, TT, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4050118158021
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.623 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD