??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0341600000 - STB 30.5 IH/VI
Kusovník
Weidmueller 0341600000
Preview
Manufacturer Product ID
0341600000
Manufacturer Type Description
STB 30.5 IH/VI
Description short
Konektor samice (svorka) Hloubka zásuvného připojení: 10 mm, Hloubka: 31.7 mm
Description long
Zásuvka pro měření na přemosťovaných skupinách svorek.
GTIN-Code
4008190026035
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
test plug socket
Design
Female (socket)
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model