??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0335800000 - BS 25 IH/VI SAKT1
Nomenclature
Weidmueller 0335800000
Preview
Manufacturer Product ID
0335800000
Manufacturer Type Description
BS 25 IH/VI SAKT1
Description short
Vis de fixation (bloc de jonction) Profondeur: 28.7 mm
Description long
La vis de fixation garantit le contact sécurisé du connecteur au rail de courant.
GTIN-Code
4008190039196
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Screw
Design
Fastening parts/kit
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
74153300
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés