??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0309400000 - VH 27/5/3.4
Lista materiałowa
Weidmueller 0309400000
Preview
Manufacturer Product ID
0309400000
Manufacturer Type Description
VH 27/5/3.4
Description short
Tuleja łącząca (terminal) Wysokość: 5 mm, Szerokość: 5 mm, Głębokość: 27 mm, Cu Zn
Description long
Tuleja łącząca polepszającą kontakt pomiędzy akcesoriami i szyną prądową.
GTIN-Code
4008190143176
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Connector
Design
Connector/disconnector
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD