??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0297900000 - AD 3 SAK2.5
Stückliste
Weidmueller 0297900000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0297900000
Herstellertypbezeichnung
AD 3 SAK2.5
Kurzbeschreibung
Klemmenabdeckung, PVC, gelb, Höhe: 24 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 1 mm
Langbeschreibung
Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.
GTIN
4008190038229
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Abdeckung
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
49119900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen