??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0244600000 - STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Nomenclature
Weidmueller 0244600000
Preview
Manufacturer Product ID
0244600000
Manufacturer Type Description
STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Description short
Alvéole de test (bloc de jonction) Profondeur d'enfichage: 7 mm
Description long
Alvéole de test pour mesures sur groupes de terminaisons pontées.
GTIN-Code
4008190103828
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
test plug socket
Design
Female (socket)
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés