피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 0590160000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/20/0590160000.prj},{NB=0590160000},{MANUID=0590160000},{AAB787=2.500},{AAB789=4},{AAB937=0.500},{AAB940=0.500},{AAC820=-50},{AAC821=100},{AAF726=32},{AAP403=2},{AAP530=2},{AAS574=32},{BAA303=1.020},{BAC676=4},{BAC677=6},{BAC739=0.500},{BAC740=0.500},{BAH005=500},{AAF040=0.004},{BAB577=59.85},{BAA020=54},{BAF016=6.1},{AAD931=85369010},{AAO663=4008190103521},{PREVIEW=../../../../_pool_/51/24/05901600009999.png},{MANUTYPEDESC=DK 4Q/35},{DESCSHORT=Multi-tier modular terminal, Screw connection, 4 mm², 500 V, 32 A, Number of levels: 2, beige / yellow}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
0590160000 - DK 4Q/35
Bill of material
Weidmueller 0590160000
Preview
Product number of the Manufacturer
0590160000
Manufacturer Type Description
DK 4Q/35
Short Description
Multi-tier modular terminal, Screw connection, 4 mm², 500 V, 32 A, Number of levels: 2, beige / yellow
Long Description
Terminal block with several levels for connecting or joining conductors with permanently secure contact. Hardened steel withstands the mechanical forces, tin-coated copper ensures top conductivity. Space-saving design.
GTIN
4008190103521
Manufacturer Name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500
mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4
mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500
mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500
mm²
Min. operating temperature
-50
°C
Max. operating temperature
100
°C
rated current
32
A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
32
A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020
W
color
multi-colored
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4
mm²
Max. line cross section, rigid
6
mm²
Min. line cross section, flexible
0.500
mm²
Min. line cross section, rigid
0.500
mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500
V
Mass
0.004
kg
depth
59.85
mm
height
54
mm
width
6.1
mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성