??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1206570000 - A2LC/63S/NPT2-1/2-NPT2F
Lista de materiales
Weidmueller 1206570000
Preview
Manufacturer Product ID
1206570000
Manufacturer Type Description
A2LC/63S/NPT2-1/2-NPT2F
Description short
Prensaestopas Ex (metal) recto, 2 1/2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, laton, niquelado
Description long
Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
GTIN-Code
4050118078534
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
2 1/2 Zoll NPT
max. sealing range
50.100 mm
min. sealing range
43.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
19.200 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
60.800 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.920 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD