??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1187310000 - A2LCS/25/M25-NPT3/4F-WM
Спецификация
Weidmueller 1187310000
Preview
Manufacturer Product ID
1187310000
Manufacturer Type Description
A2LCS/25/M25-NPT3/4F-WM
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (металл) прямой, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Description long
Кабельный ввод для использования во взрывоопасных зонах (категории Ex e и Ex d). Такой кабельный ввод может использоваться с кабелем в обмотке и без обмотки.
GTIN-Code
4050118081220
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M25x1.5
max. sealing range
20 mm
min. sealing range
13.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4404
overall height
53.800 mm
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.248 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей