??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1569070000 - VG 9-MS68
Nomenclature
Weidmueller 1569070000
Preview
Manufacturer Product ID
1569070000
Manufacturer Type Description
VG 9-MS68
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG MS (presse-étoupe laiton standard) droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) IP69K, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4008190116262
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
17 mm
wrench width 2
17 mm
mounting thread
PG9
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
8 mm
min. sealing range
4 mm
Sealing type
Single-orifice seal
type of connection thread
PG
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés