??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1240970000 - IE-SW-VL08MT-5TX-3SC
Stückliste
Weidmueller 1240970000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1240970000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-VL08MT-5TX-3SC
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, 3 * SC-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118028843
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.890 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen