??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-4104/100-000 - 4-Port IO-Link Master Class B, PROFINET, 24 VDC 2.0 A
Lista materiałowa
765-4104/100-000
Nr zamówienia.
765-4104/100-000
Description
4-Port-IO Link Master Class B
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
30.00 mm
szerokość
35.00 mm
głębokość
210.00 mm
kolor
srebrny
masa
380.000 g
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD