??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2052-1201 - Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, con slot operativi, 2,5 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 15, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2052-1202
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
30.80 mm
Lunghezza
36.50 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH15
Colore
Peso
g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Corrente nominale
24.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, con slot operativi, 2,5 mm², con presa per test, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 15, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2052-1202
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000 A
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00225
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD