??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
852-1813/010-001 - Switch gestionable LMS, 8-Port 1000Base-T, 2-Slot 1000Base-SX/LX, 8 * Power over Ethernet
Lista de materiales
852-1813/010-001
Item-No.
852-1813/010-001
Designación
Switch gestionable LMS, gris claro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
160.00 mm
Ancho
50.00 mm
Profundidad
120.00 mm
Color
gris claro
Peso
560.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD