??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-6302/8000-002 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Control Panel, Marineausführung
Lista materiale
762-6302/8000-002
Codice art.
762-6302/8000-002
Designazione
TP600, 5.7, 640x480, PIO3, CP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
163.00 mm
Larghezza
172.00 mm
Profondita
78.00 mm
Peso
1221.000 g
Comment
14.5 cm (5.7'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD