??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-6201/8000-001 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiale
762-6201/8000-001
Codice art.
762-6201/8000-001
Designazione
TP600, 4.3, 480x272, PIO2, VP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
135.00 mm
Larghezza
155.00 mm
Profondita
58.00 mm
Peso
640.000 g
Comment
10.9 cm (4.3'')
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD