??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2016-7114 - morsetto sezionatore N per 1 conduttore Morsetto di alimentazione N
Lista materiale
2016-7114
Codice art.
2016-7114
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 16 (25 "f") mm²
Sezione
20 - 4 AWG
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
76 A
Altezza
38.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
69.00 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
blau
Peso
24.932 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD