??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2016-1201/000-053 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2016-1201/000-053
Bestell-Nr.
2016-1201/000-053
Bezeichnung
2-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², 76 A, dunkelgrau-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
16.00
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 16
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
6 - 16
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 25
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
6 - 25
Abisolierlänge
18 - 20
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
12.00
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.90
Länge
69.80
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
dunkelgrau-gelb
Gewicht
22.630
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800
Bemessungsstoßspannung
8
Bemessungsstrom
76.00
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055144060164
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2016-1201/000-053
Herstellerproduktbezeichnung
2-Leiter-Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
2-Leiter-Durchgangsklemme, 16 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25.00
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25.00
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60
max. Betriebstemperatur
105
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2016-1201/000-053
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
2.426
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
76.000
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
4
min. Abisolierlänge
18.00
max. Abisolierlänge
20.00
Symbolname Klemme
E00226
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen