??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2010-7114 - Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2010-7114
No de produit
2010-7114
Désignation
Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur, 10 mm², 57 A, bleu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 16 mm²
sections
20 - 6 AWG
Longueur de dénudage
17 - 19 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
57 A
Hauteur
67.30 mm
Largeur
10.00 mm
Profondeur
38.10 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
bleu
Poids
21.700 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés