??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2007-8875 - Bloc de bornes, pour circuit de transformateur d'intensité
Nomenclature
2007-8875
No de produit
2007-8875
Désignation
Bloc de bornes, 6 mm², multicolore
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
Hauteur
99.60 mm
Largeur
69.50 mm
Profondeur
65.30 mm
Couleur
mehrfarbig
Poids
196.300 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8875
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8875
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés