??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2007-8821/044-000 - 2-conductor disconnect/test terminal block with touch-proof test sockets green for test plug 4 mm Ø
Lista materiałowa
2007-8821/044-000
Nr zamówienia.
2007-8821/044-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
Cross section
20 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
13 -15 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
30 A
wysokość
65.30 mm
szerokość
8.00 mm
głębokość
99.60 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
27.820 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD