??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2007-8811/045-000 - 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit berührungssicheren Prüfbuchsen violett für Prüfstecker Ø 4 mm
Stückliste
2007-8811/045-000
Bestell-Nr.
2007-8811/045-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 -15 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
30 A
Höhe
65.30 mm
Breite
8.00 mm
Tiefe
99.60 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
27.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen