??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2005-7300 - Schaltsperre, zum Sichern des Trennschlittens, einrastbar, für Serien 2002 und 2005
Stückliste
2005-7300
Bestell-Nr.
2005-7300
Bezeichnung
Schaltsperre, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
8.75 mm
Breite
4.80 mm
Tiefe
13.65 mm
Farbe
orange
Gewicht
0.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen