??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-911/1000-923 - Spina fusibilata doppia, per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm, con spia luminosa, 230 V, larghezza 10.4 mm
Lista materiale
2003-911/1000-923
Codice art.
2003-911/1000-923
Designazione
Spina fusibilata doppia, 6.3 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
3 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
6.3 A
Larghezza
10.40 mm
Colore
grigio
Peso
12.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD