??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2213/1000-487 - Borna de doble piso con diodo Marcaje central con 2 diodos 1 N 4007
Lista de materiales
2002-2213/1000-487
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
250 V
Intensidad de corriente según
0.500 A
Altura
52.00 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
70.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
grau
Comment
Peso
10.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD