??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-549 - Blind module modular for jumper contact slot 1 pole
Bill of material
2002-549
Item-No.
2002-549
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Height
23.50 mm
Width
5.20 mm
Depth
21.00 mm
Color
grau
Weight
0.160 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели