??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-3237 - Dreistockklemme, 6-Leiter-Schutzleiterklemme, 1 mm², PE, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-3237
Bestell-Nr.
2000-3237
Bezeichnung
Dreistockklemme, 1 mm², grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5 mm²
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
3.50 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
83.80 mm
Länge
93.60 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grün-gelb
Gewicht
16.057 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4066966381153
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2000-3237
Herstellerproduktbezeichnung
Dreistockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Dreistockklemme, 6-Leiter-Schutzleiterklemme, 1 mm², PE, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2000-3237
min. Feindrähtig AWG
24
max. Feindrähtig AWG
16
min. Abisolierlänge
9.00 mm
max. Abisolierlänge
11.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen