??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-845/011-000 - Conector hembra para circuitos impresos, acodada, 5 polos, Cod. B
Lista de materiales
890-845/011-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
5
Altura
12.20 mm
Ancho
23.60 mm
Profundidad
22.60 mm
Color
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD