??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-632 bis 769-645 - THT-Stiftleiste, Lötstift 1.0 x 1.0 mm, gerade, Rastermaß 5 mm
Stückliste
769-638
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
22.20 mm
Breite
mm
Tiefe
18.30 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen