??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-207 - 4-pin ground carrier terminal block, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
Bill of material
769-207
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
28.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
87.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
10.190 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)