??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2022-181 - Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module d'extrémité, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5,2 mm, 1 pôle, avec plaque d'extrémité intégrée
Nomenclature
2022-182
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.25 - 4 mm²
Sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
Tension de mesure
690 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Nbre de pôles
1
Hauteur
40.50 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
22.40 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
3.185 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés