??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-103/000-037 aż do 2022-115/000-037 - 1-conductor female plug with ground end module (green-yellow) for insertion into carrier terminal blocks codable
Lista materiałowa
2022-108/000-037
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
690 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
raster
5.20 mm
liczba biegunów
wysokość
40.50 mm
szerokość
mm
głębokość
22.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
green-yellow / gray
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD