??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-103/000-037 bis 2020-115/000-037 - 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar
Stückliste
2020-108/000-037
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
14 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
40.50 mm
Breite
mm
Tiefe
20.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grün-gelb / grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen