??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-541/281-492 - Borne de composant, à deux étages, avec 2 diodes 1 N 4007, anode en haut, anode à gauche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-541/281-492_HI
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
ampérage
1 A
hauteur
40.00 mm
largeur
5.00 mm
Profondeur
70.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés