??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8102/025-000 - SPS - Controller PFC100 CS 2ETH RS
Lista materiale
750-8102/025-000
Codice art.
750-8102/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
62.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
168.000 g
Comment
CS 2ETH RS/T
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD