??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-1415/040-000 - 8-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V für eXTReme Umgebungsbedingungen positivschaltend 2-Leiter-Anschluss
Stückliste
750-1415/040-000
Bestell-Nr.
750-1415/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
46.759 g
Bemerkungen
8DI 24V DC 3,0 ms 2-Leiter-Anschluss / XTR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen