??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-890 - Controller Modbus TCP 4. Generation 2 x ETHERNET
Stückliste
750-890/025-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.70 mm
Breite
61.50 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
151.700 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen