??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-637/040-001 - Incremental encoder interface 24 VDC Differential input 32 bits Extreme
Lista de materiales
750-637/040-001
Item-No.
750-637/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
24.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
negro
Peso
98.177 g
Comment
24V DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD