??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-600/000-001 - Endmodul, 8-fach N
Stückliste
750-600/000-001
Bestell-Nr.
750-600/000-001
Bezeichnung
Endmodul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Bemessungsstoßspannung
5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Höhe
100.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
67.80 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
49.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen