??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-439/040-000 - 8-Channel Digital Input NAMUR Intrinsically Safe Extreme
Nomenclature
750-439/040-000
No de produit
750-439/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
24.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
bleu
Poids
93.800 g
Comment
NAMUR Ex i XTR
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés