??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-366 - Accoppiatore fieldbus EtherNet/IP, 4ª generazione, DLR
Lista materiale
750-366
Codice art.
750-366
Designazione
Accoppiatore fieldbus EtherNet/IP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
100.00 mm
Larghezza
61.50 mm
Profondita
64.70 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
147.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD