??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
727-255 - 4-level end plate numeric marking
Bill of material
727-255
Item-No.
727-255
Description
4-level end plate gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
44.30 mm
Width
7.62 mm
Depth
126.00 mm
Color
gray
Weight
7.160 g
Comment
0-1-2-3 - - 3-2-1-0
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드