??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
264-361 - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 4 mm dick
Stückliste
264-361
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
24.50 mm
Breite
4.00 mm
Tiefe
32.00 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen