??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
264-331 a 264-336 - Morsetto terminale per 4 conduttori, senza pulsanti, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
264-331
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Altezza
22.10 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
32.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD