??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-252 hasta 264-262 - Regleta de bornas para 4 conductores, sin teclas, con tetones de fijación, para espesor de la pared 0,6 - 1,2 mm, Orificio de fijación Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
264-256
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
Altura
22.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
32.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x pole width)
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD